Foldefilter til filter- og toppladeventilator, køleenheder og chillere

Best.-nr.: SK 3181125

Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer bedre filteregenskaber mindre støv i skabet eller enheden, og serviceomkostningerne kan reduceres markant takket være den længere levetid.

Best.-nr.:
SK 3181125
Udgave
til filterventilator/udgangsfilter
Materiale
Foldefilter: Basis polyester, smelteblæst polycarbonat
Absorberingsmåtte: 100 % polyester
Farve
Hvid
Bemærk
Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
Passer til best.nr.
3239.3xx
3239.7xx
Dimensioner
Bredde: 167 mm
Højde: 167 mm
Dybde: 21 mm
Dimensioner absorberingsmåtte
Bredde: 173 mm
Højde: 173 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 ved montage i filterventilator/udgangsfilter
Bemærkning vedr. produktnr.
Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,24 kg
Bruttovægt
0,26 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK foldefilter IP55, til filterventilator/udgangsfilter 3239.xxx, BHD: 167x167x21 mm
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Data sheets