- Best.-nr.:
- SK 3183125
- Udgave
- til filterventilator/udgangsfilter
- Materiale
- Foldefilter: Basis polyester, smelteblæst polycarbonat
Absorberingsmåtte: 100 % polyester
- Farve
- Hvid
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Passer til best.nr.
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Dimensioner
- Bredde: 280 mm
Højde: 282 mm
Dybde: 21 mm
- Dimensioner absorberingsmåtte
- Bredde: 289 mm
Højde: 289 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved montage i filterventilator/udgangsfilter
- Kapslingsklasse
- Kapslingsklasse i kombination med filterventilator/udgangsfilter 3245.xxx er IP 52
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,57 kg
- Bruttovægt
- 0,62 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969087
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK foldefilter IP 55, til filterventilator/udgangsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280x280x21 mm