Fiberfiltermåtte

Best.-nr.: SK 3201050

Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Best.-nr.:
SK 3201050
Udgave
Til termoelektriske kølere
Produktbeskrivelse
Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Bemærk
Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
Passer til best.nr.
3201.200
3201.300
Dimensioner
Bredde: 90 mm
Højde: 106 mm
Dybde: 8 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779
: G2
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,01 kg
Bruttovægt
0,014 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177598676
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermåtte, til termoelektrisk køler, BHD: 90x106x8 mm, Filterklasse: G2
Certifikater
EAC
Datablade
Teknisk systemhåndbog