- Best.-nr.:
- SK 3237100
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Aksial, induktionsmotor
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 20 m³/h
60 Hz: 25 m³/h
- Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3237200: 15/18 m³/h
- 2 x 3237200: 16/20 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 12 W
60 Hz: 10 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,065 A
60 Hz: 0,07 A
- Dimensioner
- Bredde: 116,5 mm
Højde: 116,5 mm
- Indbygningsdybde
- 43 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 92 mm
Udskæringshøjde: 92 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter
- IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3
- Type 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 2 A
- Bemærk
- Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
- Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
- Levetid ventilator (L10, 40 °C)
- 50 Hz: 55.000 h
60 Hz: 60.000 h
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 38 dB(A)
60 Hz: 43 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,38 kg
- Bruttovægt
- 0,46 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177637580
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK TopTherm filterventilator, 20/25 m?/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 116.5x116.5 mm