TopTherm filterventilatorer

Best.-nr.: SK 3238100

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Best.-nr.:
SK 3238100
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Produktændring
Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator
Aksial, induktionsmotor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
50 Hz: 63 m³/h
60 Hz: 72 m³/h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 52 m³/h
60 Hz: 63 m³/h
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
1 x 3238200: 36/42 m³/h
2 x 3238200: 46/54 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 15 W
60 Hz: 14 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,12 A
60 Hz: 0,09 A
Dimensioner
Bredde: 148,5 mm
Højde: 148,5 mm
Indbygningsdybde
58,5 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 124 mm
Udskæringshøjde: 124 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter/foldefilter
IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter/foldefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk
Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Levetid ventilator (L10, 40 °C)
50 Hz: 68.200 h
60 Hz: 68.200 h
Driftstemperatur
-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 46 dB(A)
60 Hz: 49 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,9 kg
Bruttovægt
0,9 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177651692
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK filterventilator TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 148,5 x 148,5 x 16 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer