Udgangsfiltre Standard

Best.-nr.: SK 3239200

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.

Best.-nr.:
SK 3239200
Produktbeskrivelse
Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.
Materiale
ABS
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Udgangsfiltre
Fiberfiltermåtte
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 177 mm
Udskæringshøjde: 177 mm
Passer til best.nr.
SK 3239.1xx
Dimensioner
Bredde: 204 mm
Højde: 204 mm
Dybde: 24 mm
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter/foldefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,36 kg
Bruttovægt
0,4 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177651852
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Udgangsfilter, til filterventilatorer, BHD: 204x204x24 mm
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning