Blue e+ filterventilator

Best.-nr.: SK 3240700

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Best.-nr.:
SK 3240700
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Fordele
Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
Værktøjsfri montage
Materiale
Plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator
Diagonal, induktionsmotor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
50 Hz: 218 m³/h
60 Hz: 191 m³/h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. foldefilter
50 Hz: 191 m³/h
60 Hz: 161 m³/h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 175 m³/h
60 Hz: 157 m³/h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
50 Hz: 130 m³/h
60 Hz: 112 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 33,1 W
60 Hz: 37,3 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,2 A
60 Hz: 0,21 A
Dimensioner
Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
Dybde: 129 mm
Indbygningsdybde
108 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter/foldefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk
Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 48 dB(A)
60 Hz: 45 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,2 kg
Bruttovægt
2,401 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177998148
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filterventilator, 218/191 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog