TopTherm filterventilatorer

Artikelnummer: SK 3241.100

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Artikelnummer:
SK 3241.100
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm fan-and-filter units since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator
Diagonal, induktionsmotor
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 225 m³/h
60 Hz: 245 m³/h
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
50 Hz: 272 m³/h
60 Hz: 272 m³/h
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
1 x 3240200: 171/182 m³/h
2 x 3240200: 200/217 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 40 W
60 Hz: 42 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,26 A
60 Hz: 0,24 A
Dimensioner
Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
Indbygningsdybde
107 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter/foldefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Bemærk
Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Levetid ventilator (L10, 40 °C)
50 Hz: 61.000 h
60 Hz: 60.000 h
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 54 dB(A)
60 Hz: 56 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,737 kg
Bruttovægt
2,36 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177651982
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK filterventilator TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 255 x 255 x 25 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer