Udløbsfilteret anvendes i forbindelse med den tilhørende filterventilator til at lede tabsvarme bort fra kontaktskabe, til at ventilere kontaktskabet og til at beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette opnås ved at tilføre omgivelsesluft, som skal have en lavere temperatur end den indvendige skabstemperatur.
- Best.-nr.:
- SK 3243300
- Udgave
- vertikalmontage
- Fordele
- Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
- Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
- Værktøjsfri montage
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Udgangsfiltre
Foldefilter - Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm - Passer til best.nr.
- SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
- Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Dybde: 44,7 mm - Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fiberfilter/foldefilter
- IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,956 kg
- Bruttovægt
- 0,956 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177998339
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ udgangsfilter, til filterventilator 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, BH 323 x 323 mm, RAL 7035