TopTherm filterventilatorer

Best.-nr.: SK 3244.100

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Best.-nr.:
SK 3244.100
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Filterventilatorer med diagonalventilatorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Product modification
Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator
Diagonal, 1-faset motor med kondensator
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 700 m³/h
60 Hz: 770 m³/h
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
50 Hz: 855 m³/h
60 Hz: 905 m³/h
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
1 x 3243200: 485/520 m³/h
2 x 3243200: 570/630 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 95 W
60 Hz: 135 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,43 A
60 Hz: 0,6 A
Dimensioner
Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Indbygningsdybde
130,5 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter/foldefilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Bemærk
Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Levetid ventilator (L10, 40 °C)
50 Hz: 66.000 h
60 Hz: 64.000 h
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 65 dB(A)
60 Hz: 66 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,37 kg
Bruttovægt
4,94 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177652163
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK TopTherm filterventilator, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BH: 323x323 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer