Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.
- Best.-nr.:
- SK 3286300
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Dimensioner
- Bredde: 265 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 10 mm - Passer til
- Bokstype: Køleenheder og luft-/luftvarmevekslere
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,042 kg
- Bruttovægt
- 0,047 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325326
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filtermåtte, til vægmonteret køleenheder, SK 3302/3303/3361, BHD: 265x200x10 mm