Metalfiltre til køleenheder, klimadøre, profillåger, luft-luftvarmevekslere og chillere

Best.-nr.: SK 3286310

Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.

Best.-nr.:
SK 3286310
Udgave
til køleenheder
Produktbeskrivelse
Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
Materiale
Aluminium
Passer til best.nr.
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Dimensioner
Bredde: 265 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,19 kg
Bruttovægt
0,2 kg
Toldtarifnummer
84219990
EAN
4028177325364
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Metalfilter, til køleenheder, luft/luft varmevekslere, BHD: 265x200x10 mm
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog