- Best.-nr.:
- SK 3286400
- Produktbeskrivelse
- Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
- Fordele
- Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åbne celler
- Passer til best.nr.
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Dimensioner
- Bredde: 344 mm
Højde: 268 mm
Dybde: 10 mm - Passer til
- Bokstype: Køleenheder og luft-/luftvarmevekslere
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,075 kg
- Bruttovægt
- 0,08 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Filtermåtte, til vægmonteret køleenheder, SK 3304/05/28/29/32/66, BHD: 344x268x10 mm
Filtermåtte Til køleenheder, klima-/profillåge, luft-/luftvarmevekslere og chiller
Best.-nr.: SK 3286400
Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.