Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Best.-nr.:
- SK 3286410
- Produktbeskrivelse
- Især ved anvendelse af køleenheder i støv- og olieholdige atmosfærer bør der benyttes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og kan uden problemer vaskes af med vand eller fedtopløsende rengøringsmidler.
- Materiale
- Aluminium
- Passer til best.nr.
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366...
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- 3360.100
- Dimensioner
- Bredde: 344 mm
Højde: 268 mm
Dybde: 10 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,3 kg
- Toldtarifnummer
- 84219990
- EAN
- 4028177325395
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK Metalfilter, til køleenheder, luft/luft varmevekslere, og chillere, BHD: 344x268x10 mm
- Dokumentationer
- Info sheet