Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere.
- Best.-nr.:
- SK 3301610
- Produktbeskrivelse
- Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere.
- Materiale
- PVC, transparent
- Diameter
- 10 mm
- Længde
- 10 m
- Materialetykkelse
- 1,5 mm
- Passer til best.nr.
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- Dimensioner
- Længde: 10 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,738 kg
- Toldtarifnummer
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
- SK Kondensatslange, ? 10 x 1.5 mm, L: 10 m
- Dokumentationer
- Info sheet