Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".
- Best.-nr.:
- SK 3303510
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,6 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,35 kW - Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 60 Hz: 5,7 A
- Startstrøm (maks.)
- 60 Hz: 11,5 A
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 345 m³/h
Indvendigt kredsløb: 280 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 210 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,12 t - Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 54 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...54 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,5 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 10 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,15 kg
- Bruttovægt
- 18,6 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322837
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, 0.66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, stålplade, BHD: 280x550x210 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a