Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Best.-nr.: SK 3303600

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Best.-nr.:
SK 3303600
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Farve
RAL 9007
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,6 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,34 kW
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 2,6 A
60 Hz: 2,6 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 5,1 A
60 Hz: 6,4 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 315 m³/h
Indvendigt kredsløb: 265 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 210 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,11 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
18 kg
Bruttovægt
19 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177379640
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e køleenhed, vægmonteret, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rustfrit stål, BHD: 280x550x210 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog