Fiberfiltermåtte

Best.-nr.: SK 3321700

Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Best.-nr.:
SK 3321700
Udgave
til filterventilatorer
Produktbeskrivelse
Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Bemærk
Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
Passer til best.nr.
3237.2xx/3237.1xx
Dimensioner
Bredde: 89 mm
Højde: 89 mm
Dybde: 10 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779
: G2
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 50 %
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,005 kg
Bruttovægt
0,007 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177184282
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3237, BHD: 89x89x10 mm, Filterklasse: G2
Datablade
Teknisk systemhåndbog