Fiberfiltermåtte

Best.-nr.: SK 3322700

Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Best.-nr.:
SK 3322700
Udgave
til filterventilatorer
Produktbeskrivelse
Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvluftside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale
Kunstfiber
Bemærk
Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Passer til best.nr.
3238....
Dimensioner
Bredde: 120 mm
Højde: 120 mm
Dybde: 11 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779
: G2
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 50 %
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,01 kg
Bruttovægt
0,013 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177156159
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK reservefiltermåtte, til filterventilator, for SK 3238…. BHD: 120 x 120 x 11 mm
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Teknisk systemhåndbog