Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".
- Best.-nr.:
- SK 3332640
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Produktændring
- Køleenheden fås med kølemidlet R134a frem til og med den 31.12.2026. Fra og med den 01.01.2025 overholder apparatet ikke længere GWP-kravene til det amerikanske marked. Som alternativ anbefales en Blue e+-køleenhed.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Farve
- RAL 9007
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 4,35 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 3,52 kW - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 4,2 A
60 Hz: 4,2 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 9,2 A
60 Hz: 11 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 2.000 m³/h
Indvendigt kredsløb: 1.500 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18 - Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 1.580 mm
Dybde: 340 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 2,995 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 4,28 t - Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 2 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 2,34 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Forsikring
- Motorværn: 6,3...10 A
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Fuld indbygning ikke mulig
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 102,6 kg
- Bruttovægt
- 108 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177379923
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, 3.95 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Rustfrit stål
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a