Systemlampe LED kompakt

Best.-nr.: SZ 4140810

Forsyningsspænding: 24 V DC

Best.-nr.:
SZ 4140810
Fordele
Maks. EMC-kompatibilitet.
Beskyttet, drives med sikret lavspænding.
Lavt energiforbrug.
Kræver kun lidt vedligeholdelse takket være brug af LED'er.
Mulighed for tilslutning af dørkontakt.
Funktionsmåder
Integreret gennemgangsledning.
Universelle montagemuligheder.
Svingbar lyskegle.
Materiale
Lampehus: ekstruderet aluminium
Lampeafskærmning: Polykarbonat (halogenfrit)
Lampeender: PC-ABS
Farve
Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang
Systemlampe LED kompakt
Lyskilde
Lyskildeafskærmning
Inkl. montagematerialer
Mounting distance screws
250 mm
Tilslutningsmuligheder
Strømforsyning via stik
Dørkontakt
Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
Lyskilde
LED'er, kold hvid
Beskyttelsesklasse
III (SELV)
Afbryder (type)
Integreret til/fra/dørkontakt
Light cover
Ja
Lampemontagetype
Skruemontage
Clipsmontage
Magnetmontage (ekstraudstyr)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
afhængig af strømforsyning
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
afhængig af strømforsyning
Dimensioneret isolationsspænding
afhængig af strømforsyning
Rated current max DC note
Ved opbygning af lamperækker udgør den maksimale nominelle strømstyrke 2 ampere
DC
0,04 A
Number of LEDs
10
Mounting distance clip/magnet
175 mm
Indbygningsmuligheder
Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
Via magnetmontagesæt
AE: med skinne til indvendig udbygning
Bemærk
Kun beregnet til anvendelse i skabe og lukkede kabinetter
Ved anvendelse sammen med kundens strømforsyninger skal man være opmærksom på, om disse har de nødvendige tilladelser i hvert enkelt anvendelsestilfælde
Ved opbygning af lamperækker udgør den maksimale nominelle strømstyrke 2 ampere
Light cone adjustment
Ja
Dimensioner
Bredde: 230 mm
Højde: 32,8 mm
Dybde: 20,64 mm
Mærkedriftsspænding
24 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,23 kg
Bruttovægt
0,242 kg
Toldtarifnummer
94054940
EAN
4028177630123
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ LED Systemlampe, BHD: 230x33x21 mm, 24 V DC, Integreret on/off/dørkontaktfunktion
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning