Forsyningsspænding: 24 V DC
- Best.-nr.:
- SZ 4140820
- Fordele
- Maks. EMC-kompatibilitet.
- Beskyttet, drives med sikret lavspænding.
- Lavt energiforbrug.
- Kræver kun lidt vedligeholdelse takket være brug af LED'er.
- Mulighed for tilslutning af dørkontakt.
- Funktionsmåder
- Integreret gennemgangsledning.
- Universelle montagemuligheder.
- Svingbar lyskegle.
- Materiale
- Lampehus: ekstruderet aluminium
Lampeafskærmning: Polykarbonat (halogenfrit)
Lampeender: PC-ABS - Farve
- Svarende til RAL 7035
- Leveringsomfang
- Systemlampe LED kompakt
Lyskilde
Lyskildeafskærmning
Inkl. montagematerialer - Mounting distance screws
- 350 mm
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning via stik
- Dørkontakt
- Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
- Lyskilde
- LED'er, kold hvid
- Beskyttelsesklasse
- III (SELV)
- Afbryder (type)
- Integreret til/fra/dørkontakt
- Light cover
- Ja
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- Clipsmontage
- Magnetmontage (ekstraudstyr)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- afhængig af strømforsyning
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- afhængig af strømforsyning
- Dimensioneret isolationsspænding
- afhængig af strømforsyning
- Rated current max DC note
- Ved opbygning af lamperækker udgør den maksimale nominelle strømstyrke 2 ampere
- DC
- 0,08 A
- Number of LEDs
- 20
- Mounting distance clip/magnet
- 275 mm
- Indbygningsmuligheder
- Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
- Via magnetmontagesæt
- AE: med skinne til indvendig udbygning
- Bemærk
- Kun beregnet til anvendelse i skabe og lukkede kabinetter
- Ved anvendelse sammen med kundens strømforsyninger skal man være opmærksom på, om disse har de nødvendige tilladelser i hvert enkelt anvendelsestilfælde
- Ved opbygning af lamperækker udgør den maksimale nominelle strømstyrke 2 ampere
- Light cone adjustment
- Ja
- Dimensioner
- Bredde: 330 mm
Højde: 32,8 mm
Dybde: 20,64 mm - Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,29 kg
- Bruttovægt
- 0,296 kg
- Toldtarifnummer
- 94054940
- EAN
- 4028177630130
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ LED Systemlampe, BHD: 330x33x21 mm, 24 V DC, Integreret on/off/dørkontaktfunktion
- Dokumentationer
- Vejledning