Med tilslutningsledning LED eller forbindelsesledning LED.
- Best.-nr.:
- SZ 4315800
- Udgave
- Tilslutningsledning
- Længde
- 3.000 mm
- Passer til best.nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Dimensioner
- Længde: 3.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,102 kg
- Bruttovægt
- 0,118 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177630192
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilslutningsledning, til LED Systemlampe, L: 3000 mm
- Datablade
- Generelle tekniske informationer