Tilslutningstilbehør til LED systemlampe kompakt

Best.-nr.: SZ 4315810

Med tilslutningsledning LED eller forbindelsesledning LED.

Best.-nr.:
SZ 4315810
Udgave
Dørkontakt med LED tilslutningkabel (åben ende/kabelstik)
Længde
3.000 mm
Bemærk
Dørkontakt 4127010 inklusiv LED tilslutningkabel (åben ende/kabelstik)
Passer til best.nr.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensioner
Længde: 3.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,19 kg
Bruttovægt
0,222 kg
Toldtarifnummer
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
SZ Dørkontakt, til LED Systemlampe, L: 3000 mm, med LED Tilslutningsledning
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Info sheet