Tilslutningstilbehør til LED systemlampe kompakt

Best.-nr.: SZ 4315840

Med tilslutningsledning LED eller forbindelsesledning LED.

Best.-nr.:
SZ 4315840
Udgave
Forbindelsesledning LED til gennemgangsfortrådning
Længde
1.000 mm
Passer til best.nr.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensioner
Længde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,035 kg
Bruttovægt
0,04 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177630512
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivelse
SZ Tilslutningsledning, til LED Systemlampe, L: 1000 mm