Strømforsyning, indgangsspænding 100 – 230 V AC, udgangsspænding 24 V DC, 1 A
- Best.-nr.:
- SZ 4315860
- Længde tilslutningskabel
- 1.800 mm
- Indgangsspænding
- 100 - 230 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 300 V AC
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 6000 V AC
- Udgangsstrøm (maks.)
- 1 A
- Passer til best.nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Udgangsspænding
- Udgangsspænding: 24 V DC
- Mærkedriftsspænding
- 264 V
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,14 kg
- Bruttovægt
- 0,15 kg
- Toldtarifnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Adapter strømforsyning, til LED Systemlampe, 100-230 V/24 V DC, 1 A