Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.
- Best.-nr.:
- TS 4599100
- Produktbeskrivelse
- Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
- Tekniske data
- Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 320 mm
- Passer til lågebredde
- 380 mm
- Indbygningsmuligheder AX
- Lågebredde 380 mm, med vrider
- Passer til
- Bokstype: AX
Bredde/dybde: 380 mm - Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Nettovægt
- 3,16 kg
- Bruttovægt
- 3,308 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,44 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177939035
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Montagestag, til lågebredde 380 mm
- Dokumentationer
- Info sheet