- Best.-nr.:
- PS 4612.000
- Udgave
- uden unbracoskrue
- Fordele
- Til udligning af højdeforskelle ved ujævnheder i gulvet.
- Materiale
- Stålplade
- Montageanvisning
- Ved montage på VX-sokkel er sokkeladapter påkrævet
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 3.000 N
- Dimensioner
- Gevind: M12 x 40
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
TX CableNet
- Nivelleringsinterval
- 18 ‐ 43 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,212 kg
- Bruttovægt
- 0,229 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
PS nivelleringsfod, til TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+, TX CableNet, justeringshøjde 18-43 mm, med gevind M12