Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4694000

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4694000
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
340 mm
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AX
In door width 400 mm, with cam lock
Indbygningsmuligheder TS
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 400 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
TP
AX
Bredde/dybde: 400 mm
Passer til
VX sokkelsystem
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
3,2 kg
Bruttovægt
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS-montageskinne, til VX, TS, VX SE, TP, til det ydre montageniveau: til B/T: 400 mm, L: 340 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer