Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Best.-nr.: TS 4696000

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.

Best.-nr.:
TS 4696000
Produktbeskrivelse
Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data
Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
540 mm
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width/depth 600 mm
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AX
In door width 600 mm, with cam lock
In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Lågebredde 600 mm, i lågen – kompatibel med lågehulskinne
Indbygningsmuligheder PC
Skabsbredde 600 mm, på udvendigt montageniveau
Indbygningsmuligheder IW
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder TS
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Indbygningsmuligheder AE
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Indbygningsmuligheder TP
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 600 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Bredde/dybde: 600 mm
Passer til
VX sokkelsystem
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
5,22 kg
Bruttovægt
5,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS-montageskinne, til VX, TS, VX SE, TP, til det ydre montageniveau: til B/T: 600 mm, L: 540 mm
Erklæringer
PCF-declaration
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer