Kompaktsystemtavler CM

Best.-nr.: CM 5115500

Skab med låge af stålplade med montageplade og åben bund til montering af flangeplader. Kapslingsklasse IP 55. Symbiose af fordelene ved Rittals kompaktsystemtavler og de mange muligheder for udbygning i rækkesystemet TS 8. Montagehullister i lågen til hurtig fastgørelse af montageskinner, kabelholdere og afskærmninger.

Montageskinne til indvendig udbygning til TP kompakttavle HD

TS-systemchassis 17 x 73 mm

TS-systemchassis 17 x 73 mm

Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Kabelaflastningsskinne C-profil, til montageplader, til VX, TS, VX SE, TP

Diagramlomme af stålplade til VX, TS, VX SE, PC, TP-underdel

Montageskinne til indvendig udbygning til TP kompakttavle HD

Best.-nr.:
CM 5115500
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge(r)
3-punkts låsesystem med dobbeltkamindsats
Montageplade
Bund åben for individuel kabelindføring
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12 ved anvendelse af tilsvarende flangeplader eller afslutningsplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55 ved anvendelse af tilsvarende flangeplader eller afslutningsplade
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.000 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
740 mm x 955 mm
Antal låger
1
Hængselsiden kan ændres
Ja
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
58,5 kg
Bruttovægt
59,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177479753
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
CM kompaktsystemtavle, BHD: 800 x 1000 x 400 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, åben bund
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer