Sideplade, delt lodret til VX IT

Best.-nr.: VX 5301245

Sideplader, delt vertikalt, til VX IT

Best.-nr.:
VX 5301245
Fordele
Enkel håndtering
Enkel lukning takket være snaplåse
Optimal adgang til alle indbygningskomponenter
Kan kun åbnes via indvendige låseelementer, hvilket forudsætter uhindret adgang via lågerne, men samtidig øger adgangssikkerheden markant
Komplet afmontering af de enkelte sidedele kan ske uden brug af værktøj
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sidedele
Montageskinne
6 hængsler
4 lynkoblinger
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Der skal tilsikres adgang via lågerne fortil og bagtil
Passer til
Bokstype: VX IT
Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 1.200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
35 kg
Bruttovægt
36,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177955868
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20
Dokumentationer
Vejledning