Sidepaneler, delt vandret til VX IT

Best.-nr.: VX 5301261

Sidepaneler, delt horisontalt, til VX IT

Best.-nr.:
VX 5301261
Produktbeskrivelse
Til aflåsning af IT-skabssystemer i enkeltkonfiguration eller sammenbygning.
Fordele
Enkel håndtering
Montage og demontage af sideplade uden brug af værktøj
Låses med sikkerhedslukning 3524 E
Integreret indvendig lås
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Overdel
Underdel
6 montagevinkler
2 låsedele
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX IT
Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 1.200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
24,85 kg
Bruttovægt
25,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
96 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177950689
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
Dokumentationer
Vejledning