Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. aug. 2024
- Best.-nr.:
- DK 5302000
- Produktbeskrivelse
- Til målrettet forøgelse af energieffektiviteten hos en klimastyring.
- Fordele
- Lodret børsteliste til kollisionsfri afskærmning, når der er installeret skinnesystemer på det ydre montageniveau.
- Anvendelsesområder
- Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer
- Materiale
- Stålplade
Blændpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
4 stykker af PU-skum
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- De lodrette paneler med børsteliste kan monteres på de forreste og de bageste 19" profillister til afskærmning.
- Montage af horisontale paneler med børstelister er kun muligt på de forreste 19" profilskinner.
- Skotvægge, der er integreret i 482,6 mm (19")-montageudskæringerne, kan enten lukkes med de medleverede blændpaneler eller anvendes til installation af yderligere udbygningskomponenter eller til kabelføring. Bemærk det produktspecifikke leveringsomfang.
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
Højde: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,001 kg
- Bruttovægt
- 0,001 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955158
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- Luftstyreplade 0, Passer til bredde: 600, Passer til højde: 1200
- Dokumentationer
- Vejledning