Til montage mellem forreste og bageste montageniveau, til 19"-profilskinner standard og til 19"-profilskinner dynamic i VX IT.
- Best.-nr.:
- VX 5302034
- Produktbeskrivelse
- Hulsystem i siden til montage af tilbehør og ventilation af komponenter med udblæsning i siden.
- Fordele
- Enkel montering i systemhullerne i 19"-monteringsprofilerne efter indstilling af de nødvendige 19"-niveauafstande
- Anvendelsesområder
- Til fastgørelse mellem det forreste og bageste 19"-montageniveau
- Til understøttelse af tunge indbygninger
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- 2000 N, statisk
- Bemærk
- Effektiv bæreflade per side 35 mm
- Indbygningsmuligheder
- til 19"-profilskinne standard: Niveauafstand 720/745 mm
- til 19"-profilskinne dynamic: Niveauafstand 700/725 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,36 kg
- Bruttovægt
- 2,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952638
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Glideskinne, 2 HE, fast monteret, Til høj belastning, 2 HE, 19" niveauafstand: 720/725 mm
- Dokumentationer
- Vejledning