Sideplader, flerdelte med vriderlås

Best.-nr.: TX 5501030

Delte sideplader, med integreret vriderlås inklusive sikkerhedslås 3524 E.

Best.-nr.:
TX 5501030
Fordele
Enkel håndtering
Værktøjsfri montage
Vridelås inkl. sikkerhedslås 3524 E
Indvendig lås kan eftermonteres
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Overdel
Underdel
PE-leder
Montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS IT
TX Colocation Rack
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
16,8 kg
Bruttovægt
17,7 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177678729
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
DK Sidepanel, HxD: 2000x1000 mm, til TS IT, 2-piece, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning