Til TS IT til baglåge, vertikalt delt, lukket.
- Best.-nr.:
- DK 5501210
- Produktbeskrivelse
- Passer til TS IT med lukket, vertikalt opdelte stållåger og TS-skabe med en bredde på 400 mm.
- Anvendelsesområder
- Til vertikal montage på gevindbolt på lågen
- Materiale
- Rørprofil: Stålplade
Hjørnesamlestykke: Plast - Overflade
- Rørprofil: Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til skabstype
- TS IT
- TS
- Passer til bredde
- 400 mm
- Passer til højde
- 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 6,344 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Lågeramme, BxH: 400x2000 mm, til TS, TS IT, SE
- Dokumentationer
- Vejledning