Til montage af flangeplademoduler.
- Best.-nr.:
- DK 5501300
- Produktbeskrivelse
- Til montage af flangeplademoduler.
- Fordele
- Værktøjsfri montage eller skruesamling.
- Mulighed for enkel eftermontering og kombination med vippesikring.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 støtteskinner inkl. montagematerialer.
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TX CableNet
Dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,11 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK bundbeslag, 2 støtteskinner inkl. fastgørelsesmateriale, D: 600 mm, til TS IT, TX CableNet, stålplade, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning