Bundbeslag til TS IT

Best.-nr.: DK 5501320

Til montage af flangeplademoduler.

Best.-nr.:
DK 5501320
Produktbeskrivelse
Til montage af flangeplademoduler.
Fordele
Værktøjsfri montage eller skruesamling.
Mulighed for enkel eftermontering og kombination med vippesikring.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
2 støtteskinner inkl. montagematerialer.
Passer til
Bokstype: TS IT
TX CableNet
Dybde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,6 kg
Bruttovægt
1,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK bundbeslag, 2 støtteskinner inkl. fastgørelsesmateriale, D: 1000 mm, til TS IT, TX CableNet, stålplade, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning