Bundbeslag til TS IT

Best.-nr.: DK 5501350

Til montage af flangeplademoduler.

Best.-nr.:
DK 5501350
Produktbeskrivelse
Til montage af flangeplademoduler.
Fordele
Værktøjsfri montage eller skruesamling.
Mulighed for enkel eftermontering og kombination med vippesikring.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
2 støtteskinner inkl. montagematerialer.
Passer til
Bokstype: TS IT
Dybde: 1.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,8 kg
Bruttovægt
2,22 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Gulvbeslag, D: 1200 mm, til TS IT, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning