Glideskinne, 2 HE, fast monteret til VX IT

Best.-nr.: DK 5501400

Til montage på et 19" montageniveau.

Best.-nr.:
DK 5501400
Produktbeskrivelse
Hulsystem til montage af tilbehør og ventilation af aktive komponenter.
Anvendelsesområder
Til montering på et 19"-montageniveau
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
150 mm
Indbygningsmuligheder
til 19"-profilskinner standard
til 19"-profilskinner dynamic
Belastningsevne
300 N, statisk
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,62 kg
Bruttovægt
0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Glideskinne, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, statisk, til 482.6 mm (19")-montageramme, fastmonteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet
Dokumentationer
Vejledning