Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer
- Best.-nr.:
- DK 5501805
- Produktbeskrivelse
- Med omløbende børsteliste til kollisionsfri afskærmning, når der er installeret skinnesystemer på det ydre montageniveau.
- Anvendelsesområder
- Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer
- Materiale
- Stålplade
Blændpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
4 stykker af PU-skum
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- De lodrette paneler med børsteliste kan monteres på de forreste og de bageste 19" profillister til afskærmning.
- Montage af horisontale paneler med børstelister er kun muligt på de forreste 19" profilskinner.
- Passer til
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,65 kg
- Bruttovægt
- 4,85 kg
- Toldtarifnummer
- 56090000
- EAN
- 4028177679177
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- DK Luftstyreplader, BxH: 600x2000 mm, til TS IT 482.6 mm (19")-profilskinner