- Best.-nr.:
- DK 5502105
- Produktbeskrivelse
- Kabelkanalen er forsynet med hængsler på begge sider, aftagelig kanalafdækning og kan eventuelt skruemonteres.
- Fordele
- Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
- Høj pakningstæthed takket være HE-orienteret kabelføring
- Kan sammenbygges ryg mod ryg
- Materiale
- Stålplade
Plast efter UL 94-V0
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. afdækning og montagematerialer
Inkl. 4 kabelholdere til overskydende kabel
- Højdeenheder
- 36 HE
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TE
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
- Passer til bredde
- 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Kabelkanal, BxH: 800x2000 mm, 36 U, til TS IT, RAL 9005