Kabelkanal med hængslet, aftagelig kabelafskærmning i begge sider.
- Best.-nr.:
- DK 5502145
- Produktbeskrivelse
- Kabelkanalen er forsynet med hængsler på begge sider, aftagelig kanalafdækning og kan eventuelt skruemonteres.
- Fordele
- Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
- Høj pakningstæthed takket være HE-orienteret kabelføring
- Kan sammenbygges ryg mod ryg
- Materiale
- Stålplade
Plast efter UL 94-V0 - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. afdækning og montagematerialer
Inkl. 4 kabelholdere til overskydende kabel - Højdeenheder
- 42 HE
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TE
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm - Passer til bredde
- 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,298 kg
- Bruttovægt
- 8,735 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelkanal, BxH: 800x2200 mm, 42 U, til TS IT, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning