- Best.-nr.:
- DK 5502205
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.
- Materiale
- Panel: Stålplade
Bøjle: Stål
- Overflade
- Panel: Lakeret
Bøjle: galvaniseret
- Farve
- RAL 9005
- Bemærk
- Målangivelserne er opgivet som ydermål.
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Bøjledimensioner
- Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,57 kg
- Bruttovægt
- 0,599 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177679320
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Rangerpanel, 1 U, med stålringe