- Best.-nr.:
- DK 5502245
- Produktbeskrivelse
- Til understøttelse af rangerkabler.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 85 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,9 kg
- Bruttovægt
- 1,033 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Kabelføringsrendepanel, BHD: 482.6 mm (19")x1 Ux85 mm, RAL 9005