Med børsteliste til kabelføring.
- Best.-nr.:
- DK 5502265
- Produktbeskrivelse
- Til nem og enkel kabelføring mellem to områder, der er adskilt af et montageniveau i tommemål, f.eks. mellem forreste og bageste område af 19"-montageniveauet.
- Anvendelsesområder
- Til lukning og samtidig kabelføring i montageområder i 1 HE, 482,6 mm (19")-montagestandard
- Materiale
- Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Overflade
- Lakeret
- Montageudskæring
- Bredde:390 mm
Højde:40 mm - Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 2 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,7 kg
- Bruttovægt
- 0,703 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679375
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelindføringspanel, 2 U, 482.6 mm (19"), BxH: 390x40 mm, RAL 9005