Skuffe til et 482,6 mm (19") montageniveau

Best.-nr.: DK 5502325

Til frontmontage på profilskinner, 482,6 mm (19"). Med afdækning og teleskopskinner til opbevaring af dokumentlister, driftsmanualer og smådele.

Best.-nr.:
DK 5502325
Produktbeskrivelse
Til frontmontage på profilskinner, 482,6 mm (19"). Med afdækning og teleskopskinner til opbevaring af dokumentlister, driftsmanualer og smådele. Den lille 2 HE-variant er også velegnet til montage inde i en svingramme.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Komplet monteret
Sikkerhedslås 12321
Indv. dybde
419 mm
Indv. bredde
411 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,785 kg
Bruttovægt
8,195 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177679399
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Skuffe, 3 U, til 482.6 mm (19")-montageramme, Installationsdybde: 427 mm, RAL 9005