Flangeplade til TS IT, TX CableNet

Best.-nr.: DK 5502510

Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Bundflangesættet er til afdækning af hele bundåbningen.

Best.-nr.:
DK 5502510
Udgave
Flangeplade lukket, med skydeplade, flerdelt
Produktbeskrivelse
Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Flangepladesæt: Til afdækning af hele bundåbningen. Flangeplademoduler: Der udvælges moduler svarende til formålet.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Ved valg af de nødvendige modulplader til udfyldning af bundområdet skal oplysningerne i monteringsvejledningen for bundoptaget også tages i betragtning.
Passer til
Bokstype: TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,776 kg
Bruttovægt
5,027 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Flangepladesæt, BxD: 800x600 mm, til TS IT, solid, flerdelt
Dokumentationer
Vejledning