Flangeplade til TS IT, TX CableNet

Best.-nr.: DK 5502530

Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Bundflangesættet er til afdækning af hele bundåbningen.

Best.-nr.:
DK 5502530
Udgave
Flangeplade lukket, med skydeplade, flerdelt
Produktbeskrivelse
Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres. Flangepladesæt: Til afdækning af hele bundåbningen. Flangeplademoduler: Der udvælges moduler svarende til formålet.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Passer til
Bokstype: TS IT
TX CableNet
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,356 kg
Bruttovægt
6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177682627
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK bundpladesæt, bundplade lukket, med skydeplade, flerdelt, BxD: 800x800 mm, til TS IT, TX CableNet, stålplade, galvaniseret
Dokumentationer
Vejledning